Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
VSLF - 真空破壊ユニット
部品表
VSLF-44
MODEL
形番
VSLF
VSPS
真空側接続口径
PSPS
パッド側接続口径
INFOTEXT
製品情報
製品情報
D
4 mm
C
11.3 mm
E
16.4 mm
L1
11.8 mm
L2
13.4 mm
L3
12.2 mm
P
8 mm
W
質量
36 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)