카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSN-H05-444S-3
CKD
진공 시스템 장비
이젝터 시스템
진공 이젝터 유닛 (10.3mm 폭) VSN・VSNM
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsn_vsnm/vsn_asmtab.prj},{NB=VSN-H05-444S-3},{MODEL=VSN},{VC=H},{ND=05},{VV=4},{VPV=4 : φ4 straight push-in fitting},{VPS=4},{EX=S},{SVV=3 : 24 VDC},{VPSS=},{PPATH=parts/vsn_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
VSN
BOM
VSN-H05-444S-3
MODEL
기종 형번
VSN
VC
진공 특성
H : 고진공・중유량 타입
E: 고진공・소유량 타입
H : 고진공・중유량 타입
E: 고진공・소유량 타입
ND
노즐 지름
05 : φ0.5
06 : φ0.6
05 : φ0.5
06 : φ0.6
VV
Vacuum port (V)
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
4L : φ4 원터치 엘보 피팅
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
4L : φ4 원터치 엘보 피팅
VPV
Vacuum generating air supply port (PV)
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
VPS
Vacuum burst air supply port (PS)
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
N : 진공 발생용/진공 파괴용 에어 공통
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
N : 진공 발생용/진공 파괴용 에어 공통
EX
배기 포트(EX)
S : 사이렌서 부착 대기 개방
J : φ6원터치 피팅 집중 배기
S : 사이렌서 부착 대기 개방
J : φ6원터치 피팅 집중 배기
SVV
전자 밸브 전압
3 : DC 24V
VPSS
Vacuum pressure switch specifications
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
V1C0 : Negative pressure analog output/connector lead wire 500 mm
V1C1 : Negative pressure analog output/connector lead wire 1000 mm
V1C2 : Negative pressure analog output/connector lead wire 2000 mm
V1C3 : Negative pressure analog output/connector lead wire 3000 mm
V2C0 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 500 mm
V2C1 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 1000 mm
V2C2 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 2000 mm
V2C3 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 3000 mm
R1 : 연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선3000mm
R2 : 분리형 LED 표시기+연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선 3000mm
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
V1C0 : Negative pressure analog output/connector lead wire 500 mm
V1C1 : Negative pressure analog output/connector lead wire 1000 mm
V1C2 : Negative pressure analog output/connector lead wire 2000 mm
V1C3 : Negative pressure analog output/connector lead wire 3000 mm
V2C0 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 500 mm
V2C1 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 1000 mm
V2C2 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 2000 mm
V2C3 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 3000 mm
R1 : 연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선3000mm
R2 : 분리형 LED 표시기+연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선 3000mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보
WEIGHT
질량
53
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청