Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 99
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
VST - ELADUR - Vierkantstab
Bill of material
VEITH - ELADUR - Vierkantstab VST 33 - 25x415x1000
KB
Kurzbezeichnung
VST 33
ELADUR
Eladursorte
SHORE
Shore - Härte
65 ±5 Shore A Shore
E
Elastizität
40 %
A
Kantenlänge ±1%
mm
B
Kantenlänge ±1%
mm
L
Länge ±25 mm
1000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés