Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 99
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
VST - ELADUR - Vierkantstab
Bill of material
VEITH - ELADUR - Vierkantstab VST 33 - 25x415x1000
KB
Kurzbezeichnung
VST 33
ELADUR
Eladursorte
SHORE
Shore - Härte
65 ±5 Shore A Shore
E
Elastizität
40 %
A
Kantenlänge ±1%
mm
B
Kantenlänge ±1%
mm
L
Länge ±25 mm
1000 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей