Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 99
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
VST - ELADUR - Vierkantstab
Stückliste
VEITH - ELADUR - Vierkantstab VST 33 - 25x415x1000
KB
Kurzbezeichnung
VST 33
ELADUR
Eladursorte
SHORE
Shore - Härte
65 ±5 Shore A Shore
E
Elastizität
40 %
A
Kantenlänge ±1%
mm
B
Kantenlänge ±1%
mm
L
Länge ±25 mm
1000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen