Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW71 - Chain guide - carbon steel
Bill of material
VSW71-40-ZA-L300
CODE
code
VSW71
TYPE
type
Carbon steel
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
SPE
specification
mm
OP
Hole processing
L
mm
T
6 mm
H
13 mm
DD1
d1
4.5 mm
DD2
d2
8.0 mm
Z
4.5 mm
M
M4 mm
N
Number of holes
2
A
100 mm
B
100 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)