VT307-1G1-01
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
Series VT307/317/325
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vt/vt307_asmtab.prj},{NB=VT307-1G1-01(0)},{BODY=T},{OPTION=},{PRESSURE=},{VOLTAGE=1},{LEAD=G},{SUPPRESSOR=},{PORT=-01},{THREAD=},{BRACKET=},{CE=},{PPATH=vt307/assembly/vt307_asmsbl.prj},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VT307 - 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type
Bill of material
VT307-1G1-01
BODY
Body type
(T) Body ported
(O) For manifold
(T) Body ported
(O) For manifold
OPTION
Valve option
(-) Standard type
(E) Continuous duty type
(Y) Energy-saving type
(V) Vacuum specification type
(W) Energy-saving type, Vacuum specification type
(-) Standard type
(E) Continuous duty type
(Y) Energy-saving type
(V) Vacuum specification type
(W) Energy-saving type, Vacuum specification type
PRESSURE
Pressure specifications
(-) Standard type (0.7 MPa)
(K) High-pressure type (1 MPa)
(-) Standard type (0.7 MPa)
(K) High-pressure type (1 MPa)
VOLTAGE
Rated voltage
(1) 100 VAC(50/60Hz)
(2) 200 VAC(50/60Hz)
(3) 110 VAC(50/60Hz)
(4) 220 VAC(50/60Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC(50/60Hz)
(8) 48 VAC(50/60Hz)
(B) 24 VAC(50/60Hz)
(V) 6 VDC
(W) 32 VDC
(Y) 48 VDC
(P) 100 VDC
(1) 100 VAC(50/60Hz)
(2) 200 VAC(50/60Hz)
(3) 110 VAC(50/60Hz)
(4) 220 VAC(50/60Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC(50/60Hz)
(8) 48 VAC(50/60Hz)
(B) 24 VAC(50/60Hz)
(V) 6 VDC
(W) 32 VDC
(Y) 48 VDC
(P) 100 VDC
LEAD
Electrical entry
(G) Grommet, 300 mm lead wire
(H) Grommet, 600 mm lead wire
(D) DIN terminal, With connector
(DO) DIN terminal, Without connector
(G) Grommet, 300 mm lead wire
(H) Grommet, 600 mm lead wire
(D) DIN terminal, With connector
(DO) DIN terminal, Without connector
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
(-) None
(S) With surge voltage suppressor
(-) None
(S) With surge voltage suppressor
PORT
Port size
(01) 1/8 (6A)
(02) 1/4 (8A)
(01) 1/8 (6A)
(02) 1/4 (8A)
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
BRACKET
Bracket
(-) None
(F) With bracket
(-) None
(F) With bracket
CE
CE-compliant
(-) None
(-) None
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청