VT325-021G
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
Series VT307/317/325
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/vt/vt325_asmtab.prj},{NB=VT325-021G(0)},{BODY=T},{OPTION=},{PORTSIZE=02},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{THREAD=},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=vt325/assembly/vt325_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VT326 - 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type
Bill of material
VT325-021G
BODY
Body type
(T) Body ported
(O) Manifold
(T) Body ported
(O) Manifold
OPTION
Valve option
(-) Standard
(V) For vacuum
(-) Standard
(V) For vacuum
PORTSIZE
Port size
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
VOLTAGE
Rated voltage
(1) 100 VAC, 50/60 Hz
(2) 200 VAC, 50/60 Hz
(3) 110 VAC, 50/60 Hz
(4) 220 VAC, 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC, 50/60 Hz
(1) 100 VAC, 50/60 Hz
(2) 200 VAC, 50/60 Hz
(3) 110 VAC, 50/60 Hz
(4) 220 VAC, 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC, 50/60 Hz
ENTRY
Electrical entry
(G) Grommet, Lead wire length 200 mm
(C) Conduit
(D) DIN Terminal
(T) Conduit terminal
(TL) Terminal with indicator light
(DL) DIN terminal with indicator light
(G) Grommet, Lead wire length 200 mm
(C) Conduit
(D) DIN Terminal
(T) Conduit terminal
(TL) Terminal with indicator light
(DL) DIN terminal with indicator light
SUPPRESSOR
Surge voltage suppressor
(-) None
(S) With surge voltage suppressor
(-) None
(S) With surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
(-) Non-locking type
(M) Locking type (Tool required)
(-) Non-locking type
(M) Locking type (Tool required)
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE-compliant
N/A
N/A
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청