카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs with solid section VTT.32-SST-p-M6x25-RC
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VTT-RC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vtt_rc/vtt_sst_p_rc.prj},{NB=Lobe knobs with solid section VTT.32-SST-p-M6x25-RC},{CODE=196654},{DESCRIPTION=VTT.32-SST-p-M6x25-RC},{DIM01=32},{DIM02=M6},{NDM=6},{DIM03=23},{DIM04=14},{DIM05=25},{L2=11.500},{DIM06=11.5},{DIM07=21.0},{WEIGHT=21},{ANG1=158.740},{LEN=16.872},{ANG2=21.2600},{RAD=3.833},{POINT=18.033},{VER=SST}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VTT-SS-p-RC - Lobe knobs with solid section
Bill of material
Lobe knobs with solid section VTT.32-SST-p-M6x25-RC
CODE
Code
196654
196654
DESCRIPTION
Description
VTT.32-SST-p-M6x25-RC
VTT.32-SST-p-M6x25-RC
DIM01
D
32
32
mm
DIM02
d6g
M6
M6
DIM03
L
23
23
mm
DIM04
d1
14
14
mm
DIM05
l
25
25
mm
DIM06
l2
11.5
11.5
mm
DIM07
R
21.0
21.0
mm
WEIGHT
Weight
21
21
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청