您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
QA認證資訊
目錄: Vitramo
Created: 28.10.2022
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Vitramo
VTX EU
Vitramo
Vitramo Infrarotheizung für die Decken- und Wandmontage
Temperaturregelung
Drahtlose Temperaturregelung
Powered by
CAD模型選擇
{vitramo/infrarotheizung_fur_die_decken_und_wandmontage/temperaturregelung/funkthermostat/vtx_eu.prj},{NB=VTX_EU(300)},{SA810ID03=VTX_EU},{L=49},{H=47},{B=32},{SA900ID10=4250939310282},{IDNR=},{LODLEVEL=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vitramo
Beschreibung
VTX-EU
Stückliste
VTX_EU
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
SA810ID03
artikel-/bestellnummer
VTX_EU
SA900ID10
GTIN-Nummer des Zubehörs
4250939310282
SA900ID11
Zubehörbeschreibung
Als drahtloser Raumthermostat arbeitet der Funkempfänger mit dem Fernbedienteil VTX-SP zusammen. Dabei besteht der Raumthermostat aus einem Fernbedienteil, das als Funk-Raumtemperaturfühler zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient und mindestens einem Funkempfänger als Regler, der mit einem Heizelement direkt verdrahtet ist. Dem Fernbedienteil können ein oder mehrere Funkempfänger der Baureihe VTX zugeordnet werden. Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Funkempfängers, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais Typ LS-EUP oder Funkempfänger geschaltet werden. Die Montage erfolgt Unterputz in der Schalterdose. Abmessung 50x47x33mm, Frequenz 868 MHz, Betriebsspannung 230 VAC, 50 Hz, Schaltleistung 10 A (2,3kW), Betriebstemperatur: 0-40°C, Schutzklasse II, Schalter: Schließer potentialfrei.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求