Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
VUC - Vakuumgeneratoren - gerade Ausführung mit abgewinkeltem T-Stück
Stückliste
VUC1
PN
Teile nummer
NOM
Nenngröße
M
M5x0.8
NND
Düsen-Ø
0.5 mm
A
3 mm
UV
Endgültiges Vakuum
-kPa
SFR
Ansaugfluss
l/min (ANR)
FC
Flussverbrauch
11.5 l/min (ANR)
MASS
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen