Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
VUHK - 真空发生器
明细表
VUHK4-4-5
PN
型号
D1
mm
D2
mm
NND
喷嘴直径公称直径
mm
NN
喷嘴公称规格
0.5 mm
B
mm
C1
mm
C2
mm
UV
极限真空度
90 -kPa
SF
吸入流量
7 l/min (ANR)
FC
消耗流量
11.5 l/min (ANR)
MASS
重量
g
AF
使用流体
空气
OT
使用温度范围
0~60 °C
OP
工作压力范围
0.15~0.7 MPa
RS
额定供给压力
0.5 MPa
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型