Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
VUHK - 真空発生器
部品表
VUHK4-4-5
PN
型番
D1
mm
D2
mm
NND
ノズル径呼び径
mm
NN
ノズル呼び
0.5 mm
B
mm
C1
mm
C2
mm
UV
到達真空度
90 -kPa
SF
吸込流量
7 l/min (ANR)
FC
消費流量
11.5 l/min (ANR)
MASS
質量
g
AF
適用流体
空気
OT
使用温度範囲
0~60 °C
OP
使用圧力範囲
0.15~0.7 MPa
RS
定格供給圧力
0.5 MPa
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)