Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VUHK - Générateur de vide
Nomenclature
VUHK4-4-5
PN
Référence pièce
D1
mm
D2
d2
mm
NND
Diamètre nominal de la buse
mm
NN
Buse nominale
0.5 mm
B
mm
C1
mm
C2
mm
UV
Vide limite
90 -kPa
SF
Débit d'aspiration
7 l/min (ANR)
FC
Débit consommé
11.5 l/min (ANR)
MASS
Masse
g
AF
Fluide utilisable
Air
OT
Plage de températures de fonctionnement
0~60 °C
OP
Plage de pression de fonctionnement
0.15~0.7 MPa
RS
Pression d'alimentation nominale
0.5 MPa
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés