카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VUM - Volantino a cinque lobi
Bill of material
6125005
CODE
code
MOD
Modello
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
20 mm
G
17 mm
H
mm
I
43 mm
K
mm
L
mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드