Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VUSS - Pression du vide-Capteur
Nomenclature
VUSS4
PN
Référence pièce
D
mm
C
mm
A
mm
B
mm
MASS
Masse
48 g
AF
Fluide utilisable
Air comprimé
PDM
Méthode de détection de la pression
Interrupteur à pression semi-conducteur à diffusion
PS
Source d'alimentation
10.8~30V CC (ondulation incluse)
PC
Consommation d'énergie
20mA ou inf. (à 24V CC, sans charge)
OPR
Plage de pression de fonctionnement
-100~0 kPa
PR
Résistance à la pression
200 kPa
STR
Plage de température de stockage (°C)
-20~70 (pression atmosphérique, humidité 60% ou inf.)
OTR
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
0~60 (ne pas congeler)
OHR
Plage humidité fonctionnement
35~85°C (ne pas congeler) %
PST
Structure de protection
Norme IEC (conforme à IP40)
NOPP
Nbr. de positions pressurisées
1
SO
Sortie d'interrupteur
Sortie du connecteur ouvert NPN 30V 80mA ou moins, tension résiduelle 0.8V ou moins
OI
Voyant de fonctionnement
N.O. (DEL rouge allumée à la pression définie ou supérieure)
OD
Ecart de fonctionnement
Fixe (2%F.S. ou moins)
OA
Précision de fonctionnement
+/-3percentF.S.max.(at Ta=25degree)
RES
Réponse
Environ 1 m/sec
SPR
Plage de pression de réglage
-100~0 kPa
NOTE
Remarque
La longueur du câble sur le modèle 3D représente uniquement une partie de la longueur réelle