Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
VUSS - Pressione vuoto - Sensore
Lista materiale
VUSS4
PN
Codice componente
D
mm
C
mm
A
mm
B
mm
MASS
Massa
48 g
AF
Fluido applicabile
Aria compressa
PDM
Metodo di rilevamento pressione
Pressostato semiconduttore a diffusione
PS
Alimentazione
DC10.8 ~ 30V (Ripple incluso)
PC
Consumo energetico
20mA o inferiore (a DC24V, senza carico)
OPR
Gamma di pressioni d'esercizio
-100~0 kPa
PR
Resistenza alla pressione
200 kPa
STR
Gamma di temperature di stoccaggio (gradi Celsius)
-20 ~ 70 (Pressione atmosferica, umidità 60% o inferiore)
OTR
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
0 ~ 60 (Senza congelamento)
OHR
Gamma umidità di esercizio
35 ~ 85% (Senza congelamento) %
PST
Livello di protezione
Standard IEC (conformi a IP40)
NOPP
N. di posizioni pressurizzate
1
SO
Uscita interruttore
Uscita a collettore aperto NPN 30V80mA o inferiore, tensione residua 0.8V o inferiore
OI
Spia di funzionamento
N.A. (LED rosso acceso alla pressione impostata o superiore)
OD
Differenza di funzionamento
Tipo fisso (2%F.S. o inferiore)
OA
Precisione funzionamento
+/-3percentF.S.max.(at Ta=25degree)
RES
Tempo di risposta
Circa 1 m/sec
SPR
Gamma di pressioni regolate
-100~0 kPa
NOTE
Nota
La lunghezza filo nel modello 3D è solo un segmento della lunghezza effettiva