Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
VUSS - Vakuumdruck - Sensor
Stückliste
VUSS4
PN
Teile nummer
D
mm
C
mm
A
mm
B
mm
MASS
Gewicht
48 g
AF
Zulässige Flüssigkeit
Druckluft
PDM
Druckerkennungsverfahren
Halbleiter-Druckschalter Diffusion
PS
Stromversorgung
DC10.8 ~ 30V (Restwelligkeit enthalten)
PC
Leistungsaufnahme
Max. 20mA (bei DC24V ohne Last)
OPR
Betriebstemperaturbereich
-100~0 kPa
PR
Druckwiderstand
200 kPa
STR
Lagertemperaturbereich (Grad Celsius)
-20 ~ 70°C (Umgebungsdruck, Feuchte max. 60%)
OTR
Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
0 ~ 60 (kein Frost)
OHR
Betriebsfeuchtebereich
35 ~ 85% (kein Frost) %
PST
Schutzart
IEC-Normen (entspricht IP40)
NOPP
Anz. Druckpositionen
1
SO
Switch Output
NPN Ausgang offener Steckverbinder max. 30V80mA Restspannung max. 0.8V
OI
Betriebsanzeige
N.O. (Rote LED ein ab obiger Druckeinstellung)
OD
Ansprechfehler
Fest (max. 2%F.S.)
OA
Betriebsgenauigkeit
+/-3percentF.S.max.(at Ta=25degree)
RES
Response
ca.1 m/sec
SPR
Set Pressure Range
-100~0 kPa
NOTE
Hinweis
Drahtlänge an 3D-Modell ist nur ein Segment der tatsächlichen Drahtlänge