您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VV061-0440-5H
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
直动式3/4/5通阀
VV061 3通电磁阀/集装直动式
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/vv061/vv061_asmtab.prj},{NB=VV061-0440-5H},{STATIONS=04},{PORT=40},{VOLT=5},{COMMON=},{COIL=},{PRESSURE=H},{CON=},{BRACKET=},{PPATH=assembly/vv061_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VV061 - 3通电磁阀/集装直动式
明细表
VV061-0440-5H
STATIONS
阀数目
(04) 4位
(08) 8位
(04) 4位
(08) 8位
PORT
1/2/3接管类型
(40) 倒钩型接管 (适用于内径ø4/ø2.5管)
(C2) ø2快换接头
(40) 倒钩型接管 (适用于内径ø4/ø2.5管)
(C2) ø2快换接头
VOLT
使用电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
COMMON
COM规格
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
COIL
线圈规格
(-) 标准型 (带指示灯/过电压抑制)
(T) 带省电回路 (可长时间通电)
(-) 标准型 (带指示灯/过电压抑制)
(T) 带省电回路 (可长时间通电)
PRESSURE
操作压力范围
(H) 标准型 (0~0.7MPa)
(L) 高流量型 (0~0.3MPa)
(H) 标准型 (0~0.7MPa)
(L) 高流量型 (0~0.3MPa)
CON
连接电线
(-) 不带连接电线
(C1) 带连接电线 (线长300mm)
(C2) 带连接电线 (线长600mm)
(C3) 带连接电线 (线长1000mm)
(-) 不带连接电线
(C1) 带连接电线 (线长300mm)
(C2) 带连接电线 (线长600mm)
(C3) 带连接电线 (线长1000mm)
BRACKET
托架
(-) 无托架
(F) 带托架
(-) 无托架
(F) 带托架
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求