카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV3K3-40 - 3 Port/Base Mounted/Type 40
Bill of material
VV3K3-40-01-01-Q
NOS
Number of stations
THREAD
Thread
OPTION
Option
L1
37 mm
L2
27 mm
L3
13 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드