VV5F3-40-022-02+Valves assembly
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VF3000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vf3000/manifold_assembly/vv5f3-40-assy_asmtab.prj},{NB=VV5F3-40-022-02_0-1G1_11},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{MANIFOLD=(40) P,R port size 1/4 and A,B port size 1/4},{VS=2},{THREAD1=},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=0},{WATTAGE=},{PRESSURE=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../vv5f3-40/assembly/vv5f3-40-assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5F3-40 - 베이스 배관형 매니폴드 Ass'y:5포트 파일럿형 솔레노이드 밸브 공통 배기 타입
BOM
VV5F3-40-022-02+Valves assembly
COMMENT
코멘트
Please order the valve and blanking plate separately.
MANIFOLD
매니폴드 형식
(40) P,R관접속구경 1/4 A,B관접속구경 1/4
VS
연수
THREAD1
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
VV
밸브사양=>
BODY
몸체 옵션
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
WATTAGE
저와트 사양
(-) 표준
(Y) 저와트 사양
(-) 표준
(Y) 저와트 사양
PRESSURE
압력사양
(-) 표준타입(0.7MPa)
(K) 고압 타입 (1 MPa)
(-) 표준타입(0.7MPa)
(K) 고압 타입 (1 MPa)
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로부착 (DC만 해당)
(-) 표준
(T) 절전회로부착 (DC만 해당)
VOLTAGE
정격전압
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
ENTRY
리드선 취출방향
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(Y) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능,커넥터 부착
(YO) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널, IP65대응 가능
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(Y) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능,커넥터 부착
(YO) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널, IP65대응 가능
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X500) 파일럿 배기 포트 배관나사(M3)부착 사양
(-X600) 트라이액(Triac)출력 대응 사양
(-) 없음
(-X500) 파일럿 배기 포트 배관나사(M3)부착 사양
(-X600) 트라이액(Triac)출력 대응 사양
NO1
1연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청