피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VV5FR5-01CD-021-04
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VFR5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfr5000/manifold_assembly/vv5fr5_01c_asmtab.prj},{NB=VV5FR5-01CD-021-04_0-1F_11},{DIRECTION=D},{VS=2},{SYMBOL=1},{PORT=04},{THREAD=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{BOPTION=0},{PILOT=},{COIL=1},{ENTRY=(F) Plug-in type, conduit type},{OPTION=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{PPATH=../vv5fr5_01c/assembly/vv5fr5_01c_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5FR5-01C - 플러그 인 타입: 멀티 커넥터 부착
BOM
VV5FR5-01CD-021-04
DIRECTION
커넥터 설치방향
(D) D측 부착
(U) U측 부착
(D) D측 부착
(U) U측 부착
VS
연수
SYMBOL
합성기호
(1) 통로사양P:공통-통로사양EA, EB:공통,배관사양A, B:횡
(2) 통로사양P:공통-통로사양EA, EB:공통,배관사양A, B:밑
(1) 통로사양P:공통-통로사양EA, EB:공통,배관사양A, B:횡
(2) 통로사양P:공통-통로사양EA, EB:공통,배관사양A, B:밑
PORT
관접속구경
(04) P, EA, EB 관접속구경 3/4, A, B 관접속구경: 1/2
(06) P, EA, EB 관접속구경 3/4, A, B 관접속구경: 3/4
(04) P, EA, EB 관접속구경 3/4, A, B 관접속구경: 1/2
(06) P, EA, EB 관접속구경 3/4, A, B 관접속구경: 3/4
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
VV
밸브사양=>
BOPTION
몸체 옵션
(0) 표준
(1) 다이렉트 매뉴얼
(0) 표준
(1) 다이렉트 매뉴얼
PILOT
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
COIL
코일정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V~120V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V~120V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
ENTRY
리드선 취출방법
(F) 플러그 인 콘지트 타입
OPTION
옵션
(-) 없음
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
MANUAL
파일럿 밸브 매뉴얼 종류
(-) Non-lock push식
(A) 논 로크 푸시식 A형(돌출형)
(B) 로크식 B형 (공구 필요형)
(C) 로크식 C형 (레버형)
(-) Non-lock push식
(A) 논 로크 푸시식 A형(돌출형)
(B) 로크식 B형 (공구 필요형)
(C) 로크식 C형 (레버형)
NO1
1연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청