Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV5FS3-10 - Électrodistributeur 5 voies / Montage sur embase / Non embrochable - connecteur DIN
Nomenclature
VV5FS3-10-021-02-Q
SUPPLY
Alimentation
(10) Connexion non embrochable - Connecteur DIN
NOS
Nombre de stations
SYMBOL
Symbole
PS
Orifice
THREAD
Filetage
UNIT
Modèle à commande
VOLTAGE
Tension
L1
129 mm
L2
141 mm
L3
0.0 mm