Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV5FS4-01C - Électrodistributeur 5 voies / Montage sur embase / Embrochable - avec connecteur multiple
Nomenclature
VV5FS4-01CD-021-03-Q
SUPPLY
Alimentation
(01C) Embrochable - Avec connecteur multiple
MOUNTING
Sens de montage de connecteur
NOS
Nombre de stations
SYMBOL
Symbole
PS
Orifice
THREAD
Filetage
UNIT
Modèle à commande
VOLTAGE
Tension
L1
156 mm
L2
168 mm
L3
0.0 mm