VV5FS5-01SDF1-021-04-X199
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VFS5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfs5000/manifold_assembly/vv5fs5_01s_asmtab.prj},{NB=VV5FS5-01SDF1-021-04-X199_00-5F_1D},{POSITION=D},{SIUNIT=F1},{WIRING=D},{VS=2},{SYMBOL=1},{PORT=04},{THREAD=},{VV=Valve SPEC=>},{BTYPE=(0) Plug-in type sub-plate},{BODY=(0) Standard},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(F) Plug-in type conduit terminal},{OPTION=},{MANUAL=},{NO1=},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{PPATH=../vv5fs5_x199/assembly/vv5fs5_01s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5FS5_01S-X199 - 시리얼 전송키트 매니폴드: EX123・124일체형(출력대응) 시리얼 전송 시스템 대응
BOM
VV5FS5-01SDF1-021-04-X199
POSITION
SI유니트 취출방향
(D) D측 설치
(U) U측 설치
(D) D측 설치
(U) U측 설치
SIUNIT
SI유니트
(F1) NKE(주):배선절약 시스템(16점 출력) 대응
(H) NKE(주): 배선절약 H 시스템(16점 출력) 대응
(J1) SUNX(주):S-LINK(16점 출력) 대응
(J2) SUNX(주):S-LINK(8점 출력) 대응
(Q) DeviceNet대응 (전원 2계통 대응)
(R1) OMRON(주):Compo Bus/s(16점) 대응 (전원 2계통 대응)
(R2) OMRON(주):Compo Bus/s(8점) 대응 (전원 2계통 대응)
(V) CC-LINK대응
(F1) NKE(주):배선절약 시스템(16점 출력) 대응
(H) NKE(주): 배선절약 H 시스템(16점 출력) 대응
(J1) SUNX(주):S-LINK(16점 출력) 대응
(J2) SUNX(주):S-LINK(8점 출력) 대응
(Q) DeviceNet대응 (전원 2계통 대응)
(R1) OMRON(주):Compo Bus/s(16점) 대응 (전원 2계통 대응)
(R2) OMRON(주):Compo Bus/s(8점) 대응 (전원 2계통 대응)
(V) CC-LINK대응
WIRING
배선 사양
(D) 더블배선(표준)
(DS) 배열지정 (준표준)
(D) 더블배선(표준)
(DS) 배열지정 (준표준)
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
2
SYMBOL
합성기호
(1) 통로사양P: 공통-통로사양R1, R2: 공통, 배관사양A, B: 횡
(2) 통로사양P: 공통-통로사양R1, R2: 공통, 배관사양A, B: 밑
(1) 통로사양P: 공통-통로사양R1, R2: 공통, 배관사양A, B: 횡
(2) 통로사양P: 공통-통로사양R1, R2: 공통, 배관사양A, B: 밑
PORT
관접속구경
(04) P, R1, R2 관접속구경: Rc 3/4, A, B관접속구경: Rc 1/2
(06) P, R1, R2 관접속구경: Rc 3/4, A, B관접속구경: Rc 3/4
(04) P, R1, R2 관접속구경: Rc 3/4, A, B관접속구경: Rc 1/2
(06) P, R1, R2 관접속구경: Rc 3/4, A, B관접속구경: Rc 3/4
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
VV
밸브사양=>
BTYPE
몸체 형식
(0) Plug-in 서브 플레이트
BODY
몸체 옵션
(0) 표준
PILOT
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
VOLTAGE
코일정격전압
(5) DC24V
ENTRY
리드선 취출방향
(F) Plug-in 콘지트 터미널
OPTION
옵션
(-) 없음
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
MANUAL
파일럿 밸브 매뉴얼 종류
(-) 무기호−Non-Lock Push식 (Flush형)
(A) 논 로크 푸시식 (돌출형)
(B) 로크식 (공구 필요형)
(C) 로크식 (레버형)
(-) 무기호−Non-Lock Push식 (Flush형)
(A) 논 로크 푸시식 (돌출형)
(B) 로크식 (공구 필요형)
(C) 로크식 (레버형)
NO1
1연
N/A
N/A
NO2
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
L1
194
mm
L2
212
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청