피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VV5K3-40-01-M5
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
VK3000 5포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/vk3000/manifold_assembly/vv5k3_40_asmtab.prj},{NB=VV5K3-40-01-M5_1G_1(0)},{STATIONS=01},{THREAD=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{VALVE=},{VOLT=1},{ENTRY=G},{SUP=},{PORT=(-) Without sub-plate},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{THREAD2=0},{PPATH=vv5k3_40/assembly/vv3k5_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5K3-40 - 매니폴드형/베이스 배관형용/공통 SUP・공통 EXH/40형:베이스 배관형용(A, B포트 밑배관)
BOM
VV5K3-40-01-M5
STATIONS
밸브 연수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE 대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
VV
밸브사양
밸브사양=>
VALVE
밸브 옵션
(-) 표준
(Y) 저와트용(DC2W)
(-) 표준
(Y) 저와트용(DC2W)
VOLT
정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) 110 VAC, 50/60 Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) 110 VAC, 50/60 Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
ENTRY
리드선 취출방향
(G) 그로메트(리드선 길이:300mm)
(H) 그로메트(리드선 길이:600mm)
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널(커넥터 없음)
(G) 그로메트(리드선 길이:300mm)
(H) 그로메트(리드선 길이:600mm)
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널(커넥터 없음)
SUP
램프·서지전압 보호회로
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
CEV
CE 대응품
N/A
NO1
1연
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청