您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VV5QC21-01C4SDA3N
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VQC2000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc2000/manifold_assembly/vqc2000-sda2_asmtab.prj},{NB=VV5QC21-01C4SDA3N_0N-5_1_D},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C4},{KIT=SDA3},{SICOM=N},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{OPTION7=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=N},{VOLTAGE=(5) DC24V},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../vqc2000-sda2/assembly/vqc2000-sda2_asmsbl.prj},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VV5QC21-S - 底板配管型插入式组件集装: EX500网关方式
明细表
VV5QC21-01C4SDA3N
MANIFOLD
集装形式
(1) 底板配管插入式
VS
位数
SNUMBER
最大可能线圈数
2
PORT
气缸通口连接口径
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(C8) φ8快换接头
(L4) 上配管弯头带φ4快换接头
(L6) 上配管弯头带φ6快换接头
(L8) 上配管弯头带φ8快换接头
(B4) 下配管弯头带φ4快换接头
(B6) 下配管弯头带φ6快换接头
(B8) 下配管弯头带φ8快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(N9) φ5/16快换接头
(LN3) 上配管弯头带φ5/32快换接头
(LN7) 上配管弯头带φ1/4快换接头
(LN9) 上配管弯头带φ5/16快换接头
(BN3) 下配管弯头带φ5/32快换接头
(BN7) 下配管弯头带φ1/4快换接头
(BN9) 下配管弯头带φ5/16快换接头
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(C8) φ8快换接头
(L4) 上配管弯头带φ4快换接头
(L6) 上配管弯头带φ6快换接头
(L8) 上配管弯头带φ8快换接头
(B4) 下配管弯头带φ4快换接头
(B6) 下配管弯头带φ6快换接头
(B8) 下配管弯头带φ8快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(N9) φ5/16快换接头
(LN3) 上配管弯头带φ5/32快换接头
(LN7) 上配管弯头带φ1/4快换接头
(LN9) 上配管弯头带φ5/16快换接头
(BN3) 下配管弯头带φ5/32快换接头
(BN7) 下配管弯头带φ1/4快换接头
(BN9) 下配管弯头带φ5/16快换接头
KIT
组件形式
(SDA3) EX500 网关分散系统 2 (128 点) EtherNet/IP™,PROFINET
(SDA2) EX500 网关分散系统 (64 点) DeviceNet™,PROFIBUS DP,EtherNet/IP™
(SD0) 无SI单元
(SDA3) EX500 网关分散系统 2 (128 点) EtherNet/IP™,PROFINET
(SDA2) EX500 网关分散系统 (64 点) DeviceNet™,PROFIBUS DP,EtherNet/IP™
(SD0) 无SI单元
SICOM
SI单元输出极性
(N) -COM
(N) -COM
OPTION1
可选项: 带背压防止阀
(-) 无可选项
(B) 带背压防止阀
(-) 无可选项
(B) 带背压防止阀
OPTION2
可选项: DIN导轨安装
(-) 无可选项
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D02) 2位用
(D03) 3位用
(D04) 4位用
(D05) 5位用
(D06) 6位用
(D07) 7位用
(D08) 8位用
(D09) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
(-) 无可选项
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D02) 2位用
(D03) 3位用
(D04) 4位用
(D05) 5位用
(D06) 6位用
(D07) 7位用
(D08) 8位用
(D09) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
OPTION3
可选项: 特殊配线规格
(-) 无可选项
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
(-) 无可选项
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
WIRING
配线规格
(D) 全部双配线
(D) 全部双配线
OPTION4
可选项: 带标牌版
(-) 无可选项
(N) 带标牌版
(-) 无可选项
(N) 带标牌版
OPTION5
可选项: 外部先导式
(-) 无可选项
(R) 外部先导式
(-) 无可选项
(R) 外部先导式
OPTION6
可选项: 消声器内置, 直接吹出
(-) 无可选项
(S) 消声器内置, 直接吹出
(-) 无可选项
(S) 消声器内置, 直接吹出
OPTION7
可选项: U侧P,R通口两口型
(-) 无可选项
(T) U侧P,R通口两口型
(-) 无可选项
(T) U侧P,R通口两口型
VV
阀规格=>
SEAL
密封形式
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
FUNCTION
种类
(N) 标准型 + -COM
(BN) 高速响应型 + -COM
(KN) 高压型(1.0MPa) + -COM
(N) 标准型 + -COM
(BN) 高速响应型 + -COM
(KN) 高压型(1.0MPa) + -COM
VOLTAGE
线圈电压
(5) DC24V
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(C) 锁定式(手动)
(D) 滑动型锁定式(手动)
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(C) 锁定式(手动)
(D) 滑动型锁定式(手动)
NO1
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
NO2
2位
N/A
N/A
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
NO16
16位
N/A
N/A
NO17
17位
N/A
N/A
NO18
18位
N/A
N/A
NO19
19位
N/A
N/A
NO20
20位
N/A
N/A
NO21
21位
N/A
N/A
NO22
22位
N/A
N/A
NO23
23位
N/A
N/A
NO24
24位
N/A
N/A
JUDGE
线圈数判定
在容许范围内
COM
注释
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求