Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
VV802_EX250 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX250 Integrated Type (I/O)
Lista de materiales
VV8021-01-SD0-W1
SIZE1
Size
(02) Size 18 mm mm
STATION
Stations
PORT
Cylinder port size
THREAD
Thread type
KIT
Kit type/Electrical entry/Cable length
SICOM
SI unit COM
N/A
INN
Number of input blocks
INT
Input block type
INS
Input block specification
OPTION1
Special wiring specifications
OPTION2
Pilot type
CE
CE compliant
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD