Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
VV802_EX500 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX500 Gateway Type
Stückliste
VV8021-01-SD0-W1
SIZE1
Size
(02) Size 18 mm mm
STATION
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
THREAD
Thread type
KIT
Kit type/Electrical entry/Cable length
SICOM
SI unit COM
OPTION1
Special wiring specifications
OPTION2
Pilot type
CE
CE compliant
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen