Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
VV802_F BASE - F Kit/D-sub Connector
Lista materiale
VV8021-01-FD0-W1
SIZE1
Size
(02) Size 18 mm mm
STATION
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
THREAD
Thread type
KIT
Kit type/Electrical entry/Cable length
CPOS
Connector entry direction
OPTION1
Special wiring specifications
OPTION2
Pilot type
CE
CE compliant
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD