VV8021-01-MD0-W1
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VSS/VSR8-2 Conforms to ISO 15407-2 Standard 5 Port Solenoid Valve/Plug-in Type
manifold_base
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vss_vsr8_2/manifold_base/vv802_m_base_asmtab.prj},{NB=VV8021-01-MD0-W1},{SIZE1=(02) Size 18 mm},{STATION=1},{PORT=01},{THREAD=},{KIT=MD0},{OPTION1=},{OPTION2=},{CE=},{PPATH=vv802_m_base/assembly/vv802_m_base_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV802_M BASE - M Kit/Circular Connector
BOM
VV8021-01-MD0-W1
SIZE1
Size
(02) Size 18 mm
mm
STATION
Stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
(01) Side ported 1/8
(01B) Bottom ported 1/8
(01) Side ported 1/8
(01B) Bottom ported 1/8
THREAD
Thread type
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
KIT
Kit type/Electrical entry/Cable length
(MD0) Circular connector (26P) without cable
(MD1) Circular connector (26P) with 1.5 m cable
(MD2) Circular connector (26P) with 3.0 m cable
(MD3) Circular connector (26P) with 5.0 m cable
(MD0) Circular connector (26P) without cable
(MD1) Circular connector (26P) with 1.5 m cable
(MD2) Circular connector (26P) with 3.0 m cable
(MD3) Circular connector (26P) with 5.0 m cable
OPTION1
Special wiring specifications
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
OPTION2
Pilot type
(-) None
(S) Direct exhaust with built-in silencer
(R) External pilot
(RS) External pilot/Direct exhaust with built-in silencer
(-) None
(S) Direct exhaust with built-in silencer
(R) External pilot
(RS) External pilot/Direct exhaust with built-in silencer
CE
CE compliant
(-) None
(-Q) CE compliant
(-) None
(-Q) CE compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청