VX210HA
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VX2 직동식 2포트 솔레노이드 밸브(Old)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vx21_22_23/vx21_22_23_resin_asmtab.prj},{NB=VX210HA},{B=53.5},{B1=29},{C=65.5},{D=30},{E=13.5},{F=20.0},{U=45},{U1=22.5},{W=22},{X=52},{X1=26.0},{Y=30},{R1=13.0},{R2=1},{R3=13.0},{R4=1},{R5=12.33},{R6=2.9},{R7=4.00},{R8=7},{R9=1.0},{R10=1.46},{R11=1.47},{L1=9.5},{L2=2.0},{L3=14.8},{L4=11.22},{L5=5.72},{L6=21.0},{L7=1.83},{L8=1.63},{L9=2.0},{L10=13.4},{L11=37.28},{L12=16.2},{L13=24.2},{L14=44.5},{L15=18.7},{L16=1.0},{L17=0.85},{L18=18.7},{L19=13.73},{L20=13.99},{L21=16.24},{L22=11.3},{L23=14.05},{L24=29.0},{L25=2.3},{L26=4.0},{L27=5.65},{L28=0.0},{L29=0.00},{L30=23.7},{L31=0.0},{L32=7.6},{L33=0.68},{L34=19.5},{L35=3.65},{L36=25},{L37=14.29},{L38=27.1},{L39=29.1},{L40=0.00},{L41=0.00},{L42=68.42},{L43=-14.2},{BODY=H},{LEAD=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VX21/22/23_0_RESIN - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브(공기용 수지재질)
BOM
VX210HA
SIZE
사이즈-유체밸브형식
1-개별N.C.
1-개별N.C.
BODY
몸체재질-구경-오리피스 지름
(H) 수지재질 - φ6 원터치 피팅 - 2오리피스 지름
(J) 수지재질 - φ6 원터치 피팅 - 3오리피스 지름
(K) 수지재질 - φ6 원터치 피팅 - 5오리피스 지름
(L) 수지재질 - φ8 원터치 피팅 - 2오리피스 지름
(M) 수지재질 - φ8 원터치 피팅 - 3오리피스 지름
(N) 수지재질 - φ8 원터치 피팅 - 5오리피스 지름
(H) 수지재질 - φ6 원터치 피팅 - 2오리피스 지름
(J) 수지재질 - φ6 원터치 피팅 - 3오리피스 지름
(K) 수지재질 - φ6 원터치 피팅 - 5오리피스 지름
(L) 수지재질 - φ8 원터치 피팅 - 2오리피스 지름
(M) 수지재질 - φ8 원터치 피팅 - 3오리피스 지름
(N) 수지재질 - φ8 원터치 피팅 - 5오리피스 지름
LEAD
전압-리드선 취출
(A) DC24V - 그로메트
(B) AC100V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(C) AC110V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(D) AC200V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(E) AC230V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(F) DC24V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(G) DC24V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(H) AC100V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(J) AC110V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(K) AC200V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(L) AC230V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(M) DC24V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(N) AC100V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(P) AC110V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(Q) AC200V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(R) AC230V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(S) DC24V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(T) AC100V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(U) AC110V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(V) AC200V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(W) AC230V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(Y) DC24V - 패스톤단자
(A) DC24V - 그로메트
(B) AC100V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(C) AC110V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(D) AC200V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(E) AC230V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(F) DC24V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(G) DC24V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(H) AC100V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(J) AC110V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(K) AC200V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(L) AC230V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(M) DC24V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(N) AC100V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(P) AC110V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(Q) AC200V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(R) AC230V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(S) DC24V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(T) AC100V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(U) AC110V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(V) AC200V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(W) AC230V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(Y) DC24V - 패스톤단자
P
원터치 피팅
C6,C8
C6,C8
B
53.5
53.5
mm
B1
29
29
mm
C
65.5
65.5
mm
D
30
30
mm
E
13.5
13.5
mm
F
20.0
20.0
mm
U
45
45
mm
U1
22.5
22.5
mm
W
22
22
mm
X
52
52
mm
X1
26.0
26.0
mm
Y
30
30
mm
R1
13.0
13.0
mm
R2
1
mm
R3
13.0
13.0
mm
R4
1
1
mm
R5
12.33
12.33
mm
R6
2.9
2.9
mm
R7
4.00
4.00
mm
R8
7
7
mm
R9
1.0
1.0
mm
R10
1.46
1.46
mm
R11
1.47
1.47
mm
L1
9.5
9.5
mm
L2
2.0
2.0
mm
L3
14.8
14.8
mm
L4
11.22
11.22
mm
L5
5.72
5.72
mm
L6
21.0
21.0
mm
L7
1.83
1.83
mm
L8
1.63
1.63
mm
L9
2.0
mm
L10
13.4
13.4
mm
L11
37.28
37.28
mm
L12
16.2
16.2
mm
L13
24.2
24.2
mm
L14
44.5
44.5
mm
L15
18.7
18.7
mm
L16
1.0
1.0
mm
L17
0.85
0.85
mm
L18
18.7
18.7
mm
L19
13.73
13.73
mm
L20
13.99
13.99
mm
L21
16.24
16.24
mm
L22
11.3
11.3
mm
L23
14.05
14.05
mm
L24
29.0
29.0
mm
L25
2.3
2.3
mm
L26
4.0
4.0
mm
L27
5.65
5.65
mm
L28
0.0
0.0
mm
L29
0.00
0.00
mm
L30
23.7
23.7
mm
L31
0.0
0.0
mm
L32
7.6
7.6
mm
L33
0.68
0.68
mm
L34
19.5
19.5
mm
L35
3.65
3.65
mm
L36
25
25
mm
L37
14.29
14.29
mm
L38
27.1
27.1
mm
L39
29.1
29.1
mm
L40
0.00
0.00
mm
L41
0.00
0.00
mm
L42
68.42
68.42
mm
L43
-14.2
-14.2
mm
L44
17.86
17.86
mm
RO1
48
48
deg
LR1
13.5
13.5
mm
LR2
15.2
15.2
mm
LR3
9.0
9.0
mm
LR4
14.9
14.9
mm
LR5
1.8
1.8
mm
LR6
11.72
11.72
mm
LR7
5.2
mm
LR8
45.0
45.0
mm
LR9
11.8
11.8
mm
LR10
0.00
0.00
mm
LR11
0.0
0.0
mm
LR12
-13.7
-13.7
mm
LR13
15.78
15.78
mm
LR14
75.94
75.94
mm
LR15
94.94
94.94
mm
LR16
34
34
mm
LR17
36.4
36.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청