VXK2110-01-1GR1
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VXK 유체제어용 2·3포트 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vxk/vxk1_asmtab.prj},{NB=VXK2110-01-1GR1_1},{GUI=VXK21},{SIZE=1},{BODY=0},{OPTION=},{SUFFIX=},{PORT=01},{THREAD=},{VOLTAGE=1},{LEAD=G},{BRACKET=},{M=21},{PPATH=vxk1/assembly/vxk1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VXK1 - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브/Y형 스트레이너 내장(공기용)
BOM
VXK2110-01-1GR1
GUI
VXK21
VXK21
MODEL1
형식
VXK21
VXK21
SIZE
오리피스 지름
(1) φ2mm
(2) φ3mm
(3) φ4.5mm
(1) φ2mm
(2) φ3mm
(3) φ4.5mm
BODY
밸브형식/몸체형상
(0) N.C./싱글 유니트
(2) N.O./싱글 유니트
(0) N.C./싱글 유니트
(2) N.O./싱글 유니트
OPTION
전자밸브 옵션
(-) 공기 (Seal 재질:NBR/몸체:C37/코일 절연의 종류:B)
(V) 중진공·리크없음·금유 (Seal 재질:FKM/몸체:C37/코일 절연의 종류:B)
(-) 공기 (Seal 재질:NBR/몸체:C37/코일 절연의 종류:B)
(V) 중진공·리크없음·금유 (Seal 재질:FKM/몸체:C37/코일 절연의 종류:B)
SUFFIX
추가기호
(-) 없음
(Z) 금유사양
(-) 없음
(Z) 금유사양
PORT
접속구경
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
THREAD
나사의 종류
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
VOLTAGE
정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(8) AC48V 50/60Hz
(J) AC230V 50/60Hz
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(8) AC48V 50/60Hz
(J) AC230V 50/60Hz
LEAD
리드선 취출방법
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널·램프부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널· 램프부착
(DO) DIN형 터미널용 (커넥터 없음,가스켓 부속.)
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널·램프부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널· 램프부착
(DO) DIN형 터미널용 (커넥터 없음,가스켓 부속.)
RECTIFIER
전파정류기
(R) 전파정류기 내장타입
BRACKET
브라켓
(-) 없음
(B) 브라켓 장착
(-) 없음
(B) 브라켓 장착
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청