目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VZH-BH07-66S
CKD
真空系統元件
vacuum_cn_local
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_cn_local/vzh.prj},{NB=VZH-BH07-66S},{MODEL=VZH},{PS=H},{ND=07:Φ0.7},{NDX=07},{ASP=6},{EP=S},{INFOTEXT=Product Info },{ABA=60},{BB=16},{CBA=31.0},{DB=5.8},{EB=2},{FB=3.2},{GB=47},{HBA=22.0},{QBA=24.0},{LBA=6},{KB=5},{JBA=6},{ABT=68.0},{CBT=39},{HBT=Rc1/8},{QBT=31.5},{MBT=Rc1/8},{JBT=12},{ADA=61.0},{ADLA=0.0},{BDA=34.0},{CD=14.2},{DD=17.0},{EDA=6},{FDA=22.0},{GD=3.2},{HDA=24.0},{LDA=6.0},{KD=22.0},{JDA=6},{ADT=76.0},{ADLT=0.0},{BDT=41.5},{EDT=Rc1/8},{FDT=29.5},{HDT=31.5},{LDT=Rc1/8},{JDT=Rc1/8},{ER=9.728},{LJ=9.728},{ASPX='6','6 : Φ6 quick fittings','6F','6F : Rc1/8 Threaded connections'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VZH - Vacuum pump(centralized exhaust)
明細表
VZH-BH07-66S
MODEL
Model No.
VZH
PS
Performance specification
H : High vacuum type(-88kPa)
L : Large flow type(-48kPa)
H : High vacuum type(-88kPa)
L : Large flow type(-48kPa)
ND
Nozzle diameter
07:Φ0.7
07:Φ0.7
mm
VP
Vacuum port
6 : Φ6 quick fittings
6 : Φ6 quick fittings
ASP
Air supply port
6 : Φ6 quick fittings
6F : Rc1/8 Threaded connections
6 : Φ6 quick fittings
6F : Rc1/8 Threaded connections
EP
Exhaust port
S : Muffler
6 : Φ6 quick fittings
S : Muffler
6 : Φ6 quick fittings
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
60.0
60.0
mm
B
16.0
16.0
mm
C
31.0
31.0
mm
D
5.8
5.8
mm
E
2
2
mm
F
3.2
3.2
mm
G
47.0
47.0
mm
H
22
22
mm
Q
24.0
24.0
mm
L
6
6
mm
M
-
mm
K
5.0
5.0
mm
J
6
6
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage