Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
VZQH - Quetschventil
Stückliste
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Level
POS
Funktion
D1
D6
Gewinde
M3
D4
Durchmesser
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
47 mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Schlüsselweite
32 mm