Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
VZQH - Valvola a manicotto
Lista materiale
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
LODLEVEL
LOD Level
POS
Funzione
D1
D6
Filettatura
M3
D4
Diametro
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
47 mm
L3
Lunghezza
mm
L4
Lunghezza
mm
L5
Lunghezza
mm
L6
Lunghezza
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Piano chiave
32 mm