Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
VZQH - Vanne à pincement
Nomenclature
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
N° de pièce
TYP
Type
LODLEVEL
LOD Level
POS
Fonction
D1
D6
Filetage
M3
D4
Diamètre
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
47 mm
L3
Longueur
mm
L4
Longueur
mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Ouverture de clé
32 mm