Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
VZQH - Zawór zaciskowy (pinch valve)
Lista materiałowa
8187047 VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2-2H-6-GG-V4V4S1PM-2
TNR
Numer części
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Level
POS
Funkcja
D1
D6
Gwint
M3
D4
Średnica
37 mm
H1
55.35 mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
47 mm
L3
Długość
mm
L4
Długość
mm
L5
Długość
mm
L6
Długość
mm
T1
mm
B1
51.8 mm
B2
69.1 mm
SW2
Rozmiar klucza SW
32 mm