Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
VZS - エアタンク
部品表
192161 VZS-20-B
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
B
mm
B1
mm
D
直径
mm
D1
直径
G1 mm
D2
直径
45.000 mm
D3
直径
G3/8 mm
D4
直径
28.000 mm
D5
直径
9.000 mm
H
高さ
mm
H1
高さ
4.000 mm
H2
高さ
2.000 mm
H3
高さ
12.000 mm
L
長さ
mm
L1
長さ
mm
L2
長さ
18.000 mm
L3
長さ
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)