Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
VZS - serbatoio per aria compressa
Lista materiale
192161 VZS-20-B
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
B
Larghezza
mm
B1
Larghezza
mm
D
Diametro
mm
D1
Diametro
G1 mm
D2
Diametro
45.000 mm
D3
Diametro
G3/8 mm
D4
Diametro
28.000 mm
D5
Diametro
9.000 mm
H
Altezza
mm
H1
Altezza
4.000 mm
H2
Altezza
2.000 mm
H3
Altezza
12.000 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
18.000 mm
L3
Lunghezza
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD