Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W02 (Imperial) - Snap-In Dirt Wiper - Series 302 (Imperial)
Bill of material
302.52074-1450
PN
Part No.
302.52074
SERIES
Series
302
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
英寸
OD
D Outer Diameter
英寸
B
0.188 英寸
L
L Groove Length
英寸
H
H Seal Height
英寸
L1
0.039 英寸
D1
0.868 英寸
R1
R/R1 Groove Radius
0.012 英寸
R2
0.020 英寸
PRES
Pressure
psi
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
4.45 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型