目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
W2100-8-W
CKD
調質、調壓元件
過濾器、調壓閥
過濾器、調壓閥 W※※00
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter_regulator/w_0_0_w/w1100_w8100_w_asmtab.prj},{NB=W2100-8-W_()},{MODEL=W2100},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{BM=},{ELEMENT=},{PR=},{RL=},{PG=},{FD=},{PAS=},{ADT=},{ATB=},{ATG=},{AT=},{BT=B230},{BTC=B220},{PPATH=w1100_w8100_w/w1100_w8100_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
W1100/W2100/W3100/W4100/W8100-W
明細表
W2100-8-W
MODEL
機種型號
W2100
W2100
PS
接管口徑
8 : 1/4
10 : 3/8
8 : 1/4
10 : 3/8
PTT
配管螺牙種類
無記號 : Rc螺牙
N : NPT 螺牙
G : G螺牙
無記號 : Rc螺牙
N : NPT 螺牙
G : G螺牙
DRAIN
凝結水排出
無記號 : 附手動排水旋塞
F1 : 附手動裝置自動排水 (NC型 : 無加壓時無排出)
無記號 : 附手動排水旋塞
F1 : 附手動裝置自動排水 (NC型 : 無加壓時無排出)
BM
濾杯材質
無記號 : 聚碳酸酯杯
Z : 尼龍杯
M1 : 金屬杯, 附手動排水旋塞
無記號 : 聚碳酸酯杯
Z : 尼龍杯
M1 : 金屬杯, 附手動排水旋塞
ELEMENT
濾心
無記號 : 5μm
無記號 : 5μm
PR
壓力範圍
無記號 : 0.05~0.85MPa
L : 0.05~0.34 MPa
無記號 : 0.05~0.85MPa
L : 0.05~0.34 MPa
RL
洩壓
無記號 : 附洩壓機構
N : 無洩壓型
無記號 : 附洩壓機構
N : 無洩壓型
PG
壓力計
無記號 : 標準壓力計 (G401-W)
T : 無壓力計 (壓力計安裝孔口 (1/4) 於密封狀態下組裝)
T8 : 附壓力計用 (壓力計安裝孔口 (1/4) 於通氣狀態下組裝)
T6 : 附數位壓力感測器 PPX用選購品
無記號 : 標準壓力計 (G401-W)
T : 無壓力計 (壓力計安裝孔口 (1/4) 於密封狀態下組裝)
T8 : 附壓力計用 (壓力計安裝孔口 (1/4) 於通氣狀態下組裝)
T6 : 附數位壓力感測器 PPX用選購品
FD
流量方向
無記號 : 標準流量 (左→右)
X1 : 逆向流動 (右→左)
無記號 : 標準流量 (左→右)
X1 : 逆向流動 (右→左)
DU
顯示單位
無記號 : MPa顯示(Rc螺牙), psi顯示(NPT螺牙), bar顯示(G螺牙)
PAS
配管轉接頭組 (添附)
無記號 : 未添附
A8※W : 1/4配管轉接頭組件
A10※W : 3/8配管轉接頭組件
A15※W : 1/2配管轉接頭組件
無記號 : 未添附
A8※W : 1/4配管轉接頭組件
A10※W : 3/8配管轉接頭組件
A15※W : 1/2配管轉接頭組件
ADT
轉接器螺牙種類
無記號 : 無
無記號 : 無
ATB
附件 (添附) 固定架
無記號 : 未添附
BW : C型固定架
B3W : L型固定架
無記號 : 未添附
BW : C型固定架
B3W : L型固定架
ATG
附件 (添附) 壓力計
無記號 : 未添附
無記號 : 未添附
AT
附件 (添附) 壓力感測器
無記號 : 未添附
無記號 : 未添附
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求