카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-00661
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
W150 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series_w150_pcx/w153_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-00661},{MN=153},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=0.625},{PT=Right Angle},{PL=Power CubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=1.541},{A=3.165},{B=1.928},{D=1.906},{E=5.375},{F=1.760},{G=0.624},{H=1.760},{I=4.350},{J=3/16 x 3/32},{K=1.594},{S=5.420},{T=2.710},{U=0.62675},{X=3/16 x 3/32},{Z=2.941},{AA=4.188},{BB=2.094},{CC=2.750},{DD=1.375},{EE=5/16-18UNC - 2B},{FF=0.625},{GG=0.625},{SS=0.380},{TT=4.509},{WW=5.924},{XX=0.344},{YY=5.000},{ZT=5.651},{WTL=18},{PPATH=parts/w153_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
W153 PCX Hub City Models - W150 Series PCX
Bill of material
0230-00661
PN
Part No.
0230-00661
MN
Model Number
153
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
STYLE
Style
L Style
R Style
L Style
R Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.625
인치
DESCRIPTION
Description
153 5/1 L WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Power CubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.541
인치
A
3.165
인치
B
1.928
인치
D
1.906
인치
E
5.375
인치
F
1.760
인치
G
0.624
인치
H
1.760
인치
I
4.350
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.594
인치
S
5.420
인치
T
2.710
인치
U
0.62675
인치
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Z
2.941
인치
AA
4.188
인치
BB
2.094
인치
CC
2.750
인치
DD
1.375
인치
EE
5/16-18UNC - 2B
인치
FF
0.625
인치
GG
0.625
인치
SS
0.380
인치
TT
4.509
인치
WW
5.924
인치
XX
0.344
인치
YY
5.000
인치
ZT
5.651
인치
WTL
Wt.
18
Lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청