Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W17 (Metric) - Mill-Duty, Double-Acting Wiper - Series 317 (Metric)
Bill of material
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C-100
PN
Part No.
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C
SERIES
Series
317
OPT
Option
Custom
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
Entrez la valeur pour ID
d Inner Diameter
mm
cm
inch
ft
OD
D Outer Diameter
21.00 mm
B
mm
L
L Groove Length
mm
Entrez la valeur pour L
L Groove Length
mm
cm
inch
ft
H
H Seal Height
6.03 mm
L1
1.00 mm
D1
18.75 mm
S
2.50 mm
R
R/R1 Groove Radius
0.30 mm
R2
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés