Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W17 (Metric) - Mill-Duty, Double-Acting Wiper - Series 317 (Metric)
Bill of material
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C-100
PN
Part No.
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C
SERIES
Series
317
OPT
Option
Custom
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
Inserisci valore per ID
d Inner Diameter
mm
cm
inch
ft
OD
D Outer Diameter
21.00 mm
B
mm
L
L Groove Length
mm
Inserisci valore per L
L Groove Length
mm
cm
inch
ft
H
H Seal Height
6.03 mm
L1
1.00 mm
D1
18.75 mm
S
2.50 mm
R
R/R1 Groove Radius
0.30 mm
R2
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD