Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W18 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Metric)
Bill of material
318.07095-100
PN
Part No.
318.07095
SERIES
Series
318
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
mm
OD
D Outer Diameter
92.20 mm
H
H Seal Height
13.52 mm
L1
4.20 mm
D1
80.70 mm
R
R/R1 Groove Radius
1.20 mm
A
0.50 mm
S
2.50 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen