Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
W770 - GALVANIZED STEEL HEXAGONAL PLUNGER WITH SMOOTH NOSE PIN
Nomenclature
W77017.Q08X15
CODE
Art.
W77017.Q08X15
MIS01
E
17 mm
MIS02
H
72 mm
MIS03
h
19 mm
MIS04
s
38 mm
MIS05
e
5 mm
MIS06
d2
M16 mm
MIS07
d1 -0,04 -0,08
8 mm
MIS08
Q
15 mm
MIS09
Weight
72 gr
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés