Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
W770 - GALVANIZED STEEL HEXAGONAL PLUNGER WITH SMOOTH NOSE PIN
Lista materiale
W77017.Q08X15
CODE
Art.
W77017.Q08X15
MIS01
E
17 mm
MIS02
H
72 mm
MIS03
h
19 mm
MIS04
s
38 mm
MIS05
e
5 mm
MIS06
d2
M16 mm
MIS07
d1 -0,04 -0,08
8 mm
MIS08
Q
15 mm
MIS09
Weight
72 gr
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD