Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W770 - GALVANIZED STEEL HEXAGONAL PLUNGER WITH SMOOTH NOSE PIN
Bill of material
W77017.Q08X15
CODE
Art.
W77017.Q08X15
MIS01
E
17 mm
MIS02
H
72 mm
MIS03
h
19 mm
MIS04
s
38 mm
MIS05
e
5 mm
MIS06
d2
M16 mm
MIS07
d1 -0,04 -0,08
8 mm
MIS08
Q
15 mm
MIS09
Weight
72 gr
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)