Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W770 - GALVANIZED STEEL HEXAGONAL PLUNGER WITH SMOOTH NOSE PIN
Bill of material
W77017.Q08X15
CODE
Art.
W77017.Q08X15
MIS01
E
17 mm
MIS02
H
72 mm
MIS03
h
19 mm
MIS04
s
38 mm
MIS05
e
5 mm
MIS06
d2
M16 mm
MIS07
d1 -0,04 -0,08
8 mm
MIS08
Q
15 mm
MIS09
Weight
72 gr
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей